Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KPFNA6-A30-B25

Expand Table
IT
1/5
Cod. comp.
PN
Selezione tipo
TP
Materiale
MAT
Trattamento superficie
ST
Selezione lavorazione fori
HMS
Selezione T
TS [mm]
A Incrementi di 1mm
A [mm]
Selezione B
BS [mm]
X Incrementi di 0.1mm
X [mm]
Y Incrementi di 0.1mm
Y [mm]
F Incrementi di 0.1mm
F [mm]
G Incrementi di 0.1mm
G [mm]
V Incrementi di 0.1mm
V [mm]
S Incrementi di 0.1mm
S [mm]
W Incrementi di 0.1mm
W [mm]
1
KPFNA6-A30-B25
KPFN, KPFB, KPFM, KPFS
EN 1.1191 equivalente
-
A (Senza foro)
6
30
25
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
ShorttextPiastre lavorate - Barra piatta
Ultime modifiche30.06.2021 13:09:03
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties